| Bestell.-Nr. | Type | PN | Max. Vorlauftemperatur (°C) | Heizleistung (kW) | Heizungsreglung |
DSA 1 MINI |
|
004F4409
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
110 mm | 16 | 120 | 16 | Elektronisch |
|
004F4411
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
110 mm | 16 | 130 | 16 | Elektronisch |
|
004F4413
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
110 mm | 16 | 120 | 30 | Elektronisch |
|
004F4415
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
110 mm | 16 | 130 | 30 | Elektronisch |
|
004F4417
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
110 mm | 16 | 120 | 42 | Elektronisch |
|
004F4419
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
110 mm | 16 | 130 | 42 | Elektronisch |
|
004F4421
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
110 mm | 16 | 120 | 60 | Elektronisch |
|
004F4423
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
110 mm | 16 | 130 | 60 | Elektronisch |
|
004F4425
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
190 mm | 16 | 120 | 75 | Elektronisch |
|
004F4427
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
190 mm | 16 | 130 | 75 | Elektronisch |
|
004F4429
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
110 mm | 25 | 120 | 16 | Elektronisch |
|
004F4431
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
110 mm | 25 | 130 | 16 | Elektronisch |
|
004F4433
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
110 mm | 25 | 120 | 30 | Elektronisch |
|
004F4435
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
110 mm | 25 | 130 | 30 | Elektronisch |
|
004F4437
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
110 mm | 25 | 120 | 42 | Elektronisch |
|
004F4439
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
110 mm | 25 | 130 | 42 | Elektronisch |
|
004F4441
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
110 mm | 25 | 120 | 60 | Elektronisch |
|
004F4443
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
110 mm | 25 | 130 | 60 | Elektronisch |
|
004F4445
| DSA 1 MINI LT, ECL 310,
190 mm | 25 | 120 | 75 | Elektronisch |
|
004F4447
| DSA 1 MINI HT, ECL 310,
190 mm | 25 | 130 | 75 | Elektronisch |